キスラーの力測定システムはスポーツ分野で最高の性能を発揮します

アスリートは最高のパフォーマンスを発揮するためにトレーニング方法を調整し、ニーズに応じて継続的に最適化する必要があります。トレーニング方法を開発するには、経時的な力の成長についての正確な知識が重要です。キスラーのフォースプレートは、圧電センサを使用して力とモーメントを計測し、スポーツおよびパフォーマンスの解析を行うため、悪条件においても正確性で信頼性の高い結果を提供します。

 キスラーの圧電力計測システムの利点:

  • 高い固有振動数と高い減衰
  • 広範な計測範囲にわたる長期的な安定性
  • 非常に高速の運動においても正確な計測
  • ビデオ解析/モーション解析での使用に最適 - スポーツに特化した技術応用

スポーツとパフォーマンスの解析における 50 年以上の実績を持つ弊社が喜んでサポートいたします。

お問合せ
Sales Center Japan
Sales Representative
利点

パフォーマンスとトレーニング効率の解析
ビデオでは視認できない違いを強調表示
継続的なトレーニング開発のための健全な基盤
個人の技術とパフォーマンスを最適化