バイオメカニクス

キスラーは50年におよぶ水晶圧電方式による測定技術の歴史があります- 力測定における新しい基準です

キスラーはバイオメカニクス分野において半世紀にわたる計測機器メーカーとしての実績があります。そして当初より我々は新しい基準を提案してきました。大学,病院そしてリハビリテーションセンターにおいて、キスラー・フォースプレートは臨床研究、動作、能力診断、動作解析、労働安全の評価で必要不可欠な計測機器です。キスラーは長年にわたり水晶圧電式センサを供給し過酷な環境下での計測でも信頼できる測定結果を提供します。

バイオメカニクス
動きと歩行分析:

キスラーの歩行板により、歩行分析で正確かつ信頼性の高い結果が得られるようになります。圧電計測技術により、研究、競技スポーツ、リハビリ、人工装具適合を始めとする様々な用途で力およびモーメントが正確に記録されます。キスラーの力計測システムは、最も小さな歩行パターンの変化または重心移動であっても検出します。また、圧力中心の正確な計算を可能にし、精密な逆動力学を実現します。 キスラーの圧電計測の利点

バイオメカニクス
運動学と人間工学

人間の動きを引き起こす力は通常、手や足に作用し、筋骨格系に緊張を生じさせます。キスラーの圧電計測技術は、これらの力の計測で信頼性の高い結果をもたらします。最も厳格な条件下であっても、キスラーの力と加速度センサは、非常に高い精度で機械的な負荷を記録します。 キスラーの圧電計測の利点

バイオメカニクス
スポーツとパフォーマンス分析

アスリートは最高のパフォーマンスを発揮するためにトレーニング方法を調整し、ニーズに応じて継続的に最適化する必要があります。トレーニング方法を開発するには、経時的な力の成長についての正確な知識が重要です。キスラーのフォースプレートは、圧電センサを使用して力とモーメントを計測し、スポーツおよびパフォーマンスの解析を行うため、悪条件においても正確性で信頼性の高い結果を提供します。 キスラーの圧電力計測システムの利点

バイオメカニクス
水泳用パフォーマンス解析システム PAS-S

キスラーの水泳用パフォーマンス解析システムは、トップクラスの競泳選手がスタートやターンの技術を効果的に高めるための重要なパフォーマンスパラメータを提供します。この解析システムは、コーチと選手の双方に、肉眼では得ることのできない客観的データや情報を即時にフィードバックします。