テストおよび測定

計測の問題に個別に対応した優れたソリューション: キスラーのセンサおよび計測システム

非常に高い精度を要求される試験研究において、キスラーは最適なソリューションを提供します。

豊富な経験を活かし、キスラーは試験研究の分野において、圧力、加速度、アコースティックエミッション、荷重、ひずみ、トルクセンサを用いたソリューションを、それぞれのセンサに対応する信号変換器やシステムとともに提供しています。幅広い分野にわたり、エンジニア、研究者、計測従事者、学生に、信頼性と品質に優れた製品を提供します。

キスラーは、圧電式を用いた測定技術の世界的なマーケットリーダーであり、圧電式センサの世界最大のサプライヤーです。キスラーの試験研究分野における製品ポートフォリオは、高精度な圧電式センサ、ピエゾレジスティブセンサ、およびひずみゲージセンサで構成されています。これらすべてのセンサは、世界中の計測、試験、研究、開発施設で、非常に高い精度を要求される用途に使用されています。

テストおよび測定
T&M 信号処理器

信頼のおける測定結果を得るには、まずセンサ信号を正確に変換してノイズを抑える必要があります。キスラーは、アナログ信号変換器からデータのデジタル化機能を一体化したシステムまで、幅広いソリューションを提供します。 

テストおよび測定
試験 & 計測 加速度およびアコースティックエミッション

キスラーの圧電とMEMS可変静電容量技術により、自動車や機械のノイズ等の音信号の検知や、振動・強度のような動作の検知まで測定することが可能です。

テストおよび測定
T&M フォース

キスラーの高精度な水晶圧電式センサは堅牢に設計されており、荷重とひずみのシーケンスを準静的なものから極めて動的なものまで、たとえ条件が困難な場合でも測定することが可能です。

テストおよび測定
T&M圧力

キスラーの圧力測定の製品群には、様々な仕様の圧電式センサおよびピエゾレジスティブセンサが用意されており、幅広い用途において最適なソリューションを提供します。

テストおよび測定
T&Mトルク

キスラーはトルク測定の2種類の異なる技術を活用し、大学等の研究機関や産業分野における基礎研究や品質管理の幅広い用途に、最適なソリューションを提供します。

Wide range of industries

航空宇宙および航空機

医療技術

自動車工学 

石油およびガス

化学および薬品 

製紙および繊維

土木工学および鉱業 

半導体および電子部品

エネルギーおよび環境工学 

造船および海事

食品および飲料 

輸送および交通

機械製造

大学研究