キスラーの信頼性に優れた交通データ収集向け水晶圧電式 WIM センサ

あらゆる課題を克服する優れた機能性: Lineas®  WIM センサと信頼性の高い Kistler WiM Data Logger を使用した荷重計測システムは、リアルタイムの交通モニタリングのための柔軟性の高い選択肢を提供します。これらのシステムにより、インフラ計画の向上、道路保守の最適化、交通量の強化が可能になります。さらに、キスラーの高精度な水晶圧電式センサは、悪天候条件や高速走行にも対応できます。

 交通データ収集におけるキスラーの WIM センサの利点:

  • 信頼性が高く正確な車両荷重計測
  • 天候や交通条件の影響を受けない
  • あらゆる道路舗装に簡単に取り付け可能(ソリッドアスファルト、吸水アスファルト、コンクリートなど)
  • 長期的な継続運用においても保守が不要
  • 既存の ITS ソリューションに簡単に統合可能

 交通量を自動監視することにより、保守計画の精度向上とコスト削減が可能になります。荷重計測技術にご興味をお持ちの方は、是非弊社にお問い合わせください。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative
利点

24 時間年中無休の自動交通モニタリング
先進的なインフラおよび道路保守の計画
橋の過積載を防止
異常荷重を追跡