KiTraffic Digitalは、キスラーのまったく新しいWeigh In Motion(WIM)ソリューション。独自に設計された新しいLineas Digitalセンサによって、車線が変更されても車軸荷重と車両総重量を高精度に測定できるなど、今までよりも性能が向上したうえ使いやすくなりました。
つまりKiTraffic Digitalは、過積載トラックの重量およびタイヤ状態の把握に最適なソリューションと言えます。完全にデジタル化された測定チェーンのおかげで全体的なシステムの構築と操作を簡単に行えます。セットアップとケーブル配線は非常に効率的で(ループは不要)、さまざまな環境の影響(道路の品質など)の補正などの計算はより簡単になりました。
センサ内の全てのクオーツの校正を可能にする高度なシステム構築により、KiTraffic Digitalは実際の車両位置に関係なく非常に正確な結果を提供します。キスラーの新しいWeigh In Motionシステムは最大で±2%の測定精度に加え、道路交通を快適に制御するためにオペレーターが必要とする多くの要素を提供します。KiTraffic Digitalは、自由走行道路での交通状況を高い信頼性で測定するように設計されているため、トラックのダブルタイヤを認識したり、タイヤの膨張とパンクを検出することもできます。