交通量と路面に作用する負荷に関する情報は、長期の道路整備計画、交通安全の向上、道路メンテナンスの最適化に重要な役割を果たします。キスラーが提供する走行車両重量計測(WIM)ソリューションのKiTraffic Statisticsでは、交通データをリアルタイムで自動収集できます。システムはWIMデータロガー、センサ、配線済みコンポーネントからなるコンパクトな構造で、あらゆる条件の路面に簡単かつ迅速に埋め込むことができます。Lineas水晶圧電式力センサは、路面の下、地表から25 mmの深さに設置します。このためセンサの耐久性が増すほか、天候や交通量の多少に関係なく正確に交通量データを把握できます。
これらのシステムは、インフラ整備計画の改善、道路メンテナンスの最適化、交通量の均一化の向上に役立ちます。また、キスラーの高精度水晶センサは、悪天候や速い行速度にも難なく対応できます。
KiTraffic Statisticsによる交通量データ収集:
- 車両が路面に及ぼす負荷を的確かつ正確に計測
- 重量情報でデータを数えたり分類したりする
- 路面下に設置された独自のLineas Lineas Compactサブサーフェスセンサーによる長寿命化
- あらゆる条件の路面に簡単に設置可能
- 使用期間が長期にわたる場合でもメンテナンスフリー
- システムコンポーネントは配線済みで、迅速簡単に設置可能
- 既存のITSソリューションに簡単に統合可能
- COST 323およびASTM E1218-09に準拠
自動化された交通管制により、メンテナンス計画プロセスがよりシンプルになり、コストの大幅な低減につながります。
走行車両重量計測システムについてご不明な点等ございますか?キスラーまでお気軽にお問い合わせください。