セメント工場や鉱山、港などの産業生産現場では、多数のトラックの検量を短時間に効率的に行えることが必要です。商業用トラックの検量が重要となるのは2つのケース、すなわち課金根拠となる貨物積載量の確認、およびトラックの車軸に作用する重量または車両の総重量の検量が必要となる場合です。OIML認証を得たキスラーのWIMデータロガーと水晶圧電式Lineasストリップセンサは、任意の速度で走行中のトラックの重量を計量できます。走行車両重量計測システムは、1時間あたり数百台のトラックを計量し、課金根拠として用いうる法定条件を満たした重量データを提供します。キスラーはトラックの業務目的の計量用に、システムセットアップに必要なコンポーネント一式を含むWIMパッケージを提供しています。
従来の計量台と比べて、さまざまな利点があります。トラックの交通量が1時間あたり数百台に増えても、システムは、荷物の明細書を重量ベースで作成するための商用データを法規に従って伝送します。キスラーは、産業用トラックの先進的な計量を実現する完全なWIMパッケージを提供しています。パッケージには、WIMシステムの設置に必要な主要機器がすべて含まれます。
キスラーのWIMシステムによる商業用トラックの検量:
- 法令に適合した計量システムであることを示すOIML R135認証
- 独自に開発された極めて正確な水晶圧電式力測定技術
- 最小限の工事で、港や工場、鉱山などに迅速に設置可能
- 長期間連続使用する場合でもメンテナンスフリー
- シールド加工仕上げした完全埋め込み型センサ
- RFIDトランスミッタまたはLPRカメラを簡単に統合可能
トラックの効率的、確実かつ正確な計量をお望みですか?その場合には今すぐ弊社にお問い合わせください。