ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems,先進運転支援システム)の技術的進歩により、検証試験とその複雑さは飛躍的に増しつつあります。そのため、こうしたシステムを手がける開発者やメーカーにとって、すべての試験を可能な限り効率的かつ経済的に実施できることが重要になっています。
キスラーのセンサとデータ管理・解析ソリューションは、キスラーのパートナー企業であるVehico社のドライビングロボットを組み合わせ、正確で再現性のある試験を実施できるため、信頼性が高く、全体をカバーするテストソリューションとなります。
キスラーのADASテストソリューションを活用して時間と手間を削減可能
キスラーのソリューションは、試験シナリオ全体をスピーディに設定して簡単に構成できるため、試験プロセスが簡素化し、製品の広範なポートフォリオを単一ソースで提供できるようになります。各コンポーネントをすべて完全に調整できるため、組み込み時に要する時間と手間を削減でき、ADASの信頼性と再現性も向上します。
お客様にとってのメリット
- 相互に連携したコンポーネントの広範なポートフォリオを用意できる
- テストプロセスを簡易化し、効率的かつ再現可能な車両試験を実現できる
- ビークル ダイナミクス センサとドライビングロボットを効率的に組み合わせ可能