KiRoad Wireless HDRは、車内に設置するオンボードエレクトロニクスまでの配線作業が不要なホイール6分力測定システムです。遠距離無線伝送機能(遠隔テレメトリ)をベースにしたこのモジュラー式システムは、WLAN対応のオンボードユニット(エレクトロニクス)、ホイールユニットとロータリエンコーダで構成され、ここで取得したデータは、車両の耐久性、動的挙動、タイヤ性能の特性などの試験において特に大きな意味を持ちます。
取り付け作業の軽減+優れた操作性
KiRoad Wireless HDR(高速データ転送)は、WLAN(2.4GHz、無線規格:IEEE 802.11n)を介してデータを伝送します。通信ケーブルがなくてもシステムは完全に機能するため、時間がかかる配線作業を行わずに済むだけでなく、6分力計通信装置の回転止め固定治具を取り付ける作業も不要になります。また、合理化されたデザインによってフェンダーからのはみ出し量を低減できるため、車両の輪郭が変わることもありません。
先進的なデザインを採用し、卓越した使い勝手を実現
KiRoad Wireless HDRには、最大限の効率性と信頼性を発揮できる様々な革新技術が採用されています。交換式バッテリバックは–20°C(冬季の試験など)で4時間以上動作できるほか、CAN、DTI、Ethernetの全てのチャンネルでデジタルデータ出力が可能で、KiCenterソフトウェアまたはブラウザでシステムを設定したり、測定結果を表示させることもできます。