RoaDynホイール分力計レンタルシステム

RoaDyn レンタルシステム

RoaDyn ホイール力トランスデューサは、車両力学の計測や運転荷重データ取得に最適な計測デバイスです。キスラーは、モジュール式 RoaDyn レンタルシステムにより、RoaDyn ホイール力トランスデューサを素早く柔軟に利用できます。 アプリケーション

  • 標準的な車両の走行操作の荷重データ収集
  • 新しい構造要素のデータ入力
  • 荷重想定の検証
  • 路上シミュレータのための試験装置管理データの決定
  • ABS、ESP、その他のアクティブ制御システムの開発
  • 標準的または危機的走行状況における車両動作の分析
  • 疲労計算および数値シミュレーションのデータ開発
  • コンピュータモデルの開発

特徴

  • 迅速な納品
  • 様々なリムとセンサを組み合わせ可能
  • 信号データを内外に送信
  • RoaDyn ホイール力トランスデューサの CAD モデルのダウンロードセクションで、すべてのセンサとリムの組み合わせが可能
  • 車両力学試験向けの追加センサのシンプルな組み合わせ
お問合せ
Max 25 MB