クロックテストシステムは主に、検査基準に従って部品の取り扱いが必要な場合に使用されます。このシステムは、検査対象の部品を異なる位置にある1つ以上のカメラで検査する必要がある場合、または外面の欠陥をスキャンするために検査対象物を360°回転させる必要がある場合に選択されます。
KVC 820自動化テストシステムの中心的なコンポーネントはロータリインデックスプレートであり、検査対象物は、この上にある必要なすべての検査ステーションを順次通過します。従来の供給コンポーネントと同様に、SCARAロボットを使用して検査対象物をロータリインデックスプレート上に配置し、そこから取り除くことが可能です
異なる解像度のデジタルカメラを最大8つまで追加することで、この自動化テストシステムを拡張できます。
個別の検査および選別機能
- ロータリーインデックスプレートによる触覚検査、空圧式検査、内視鏡検査
- Trevista反射光ドーム型照明ユニットによる複雑な表面検査
製品グループ
シーリング表面およびコーティング表面のアプリケーション、自動車産業における極めて複雑な打抜き部品や深絞り部品など。
機器特長およびオプション
- 24インチ タッチスクリーンによる快適な操作性
- 1600万画素の解像度を持つ最大8つのマトリックスカメラおよびラインスキャンカメラ(白黒またはカラー)
- LEDフラッシュ照明、透過光および反射光(テレセントリック、同軸、拡散)
- Trevista反射光ドーム型照明ユニット
- ワークホルダ付きロータリーインデックスプレート
- 振動式コンベヤ、リニアコンベヤ、SCARAロボットまたはハンドリングシステムによる供給
- レーザー光バリアによるトリガ
- 伸縮式トレイ(キーボードおよびトラックボール付き)
- 制御盤および19インチUSP
- CAQ接続
- リモートメンテナンスが可能
Trevista はキスラーのグループカンパニーSAC社の登録商標です。