With our calibration services, sensors from Kistler and third parties deliver maximum measurement accuracy.

キスラーの校正 – 正式に認定されたパートナー

キスラーは、プロセスにおいて最高の測定精度を実現することを重視しています。校正は、信頼性の高い正確な測定結果を得るための基本的な要件となります。キスラーのセンサや装置の測定精度を最後まで保証し、品質安全基準ならびに製造物責任法を順守するためには、校正を定期的に実施することが推奨されます(間隔は装置に応じて1~2年)。世界中で利用可能なキスラーの校正サービスを活用すれば、迅速な処理が可能になります。国内規格および国際規格に基づく装置の適用性とトレーサビリティは、校正証明書によって保証されます。

当社の校正サービスは実験室や直接現場でも実施可能です:

  • 加速度
  • トルク
  • 圧力
  • 速度
  • 電気測定パラメータ
  • ホイール力センサ
Benefits

Expertise: decades of calibration experience

Calibration by Kistler is also available for third-party products

One-stop service provider for all your needs

Laboratories accredited to DIN EN ISO/IEC 17025

お問合せ
(max 25 Mb)