- Dimensions: 600x400x59 mm
- Measuring range: –8 … 8 kN
- Overload: 10 kN
- Operating temperature range: 0 … 50°C
- Degree of protection: IP50
- Weight: 12 kg/ 26.5 Ibs
- Acquisition rate: 500 Hz
- Interfaces to computer: 1x Ethernet (PoE)
- Power supply: 36-57V (PoE)
- ソリューション
- 研究開発
- 産業用プロセス制御
- 交通ソリューション
- 製品
- サービス
- 採用情報
- 私たちについて
- 会社
- コンピテンシー
- ソフトウェアを通じた付加価値:センサからクラウドまでの新しいソリューション
- 企業家の任務としての品質保証
- 電動サーボプレスシステム:費用対効果と透明性が高い製造工程を実現
- 車両ダイナミクスの最適化:モビリティとモータースポーツのためのセンサおよびシステム
- 患者の健康への注力:医療技術向けの生産最適化
- 世界中の宇宙プログラム向けソリューション
- NVH挙動やエンジン出力を含む車両性能の多くの側面を改善
- 圧電式を用いた測定チェーンの進化:製造メーカーに付加価値をもたらす
- 技術開発の最前線 - 21世紀の測定技術