インフラ計画、道路メンテナンスおよび交通流を最適化する高度な専門性: キスラーの圧電計測技術

Lineas® クオーツ WIM センサと信頼性の高い Kistler WiM Data Logger を使用した走行車両重量計測システムは、リアルタイムの交通モニタリングのための柔軟性の高い選択肢を提供します。さらに、キスラーの高精度クオーツ水晶センサは、悪天候条件や高速走行にも対応できます。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

Lineas® WIM センサ

Type 9195G

LineasクオーツWIM (ウェイトインモーション)センサは、車軸荷重およびめまぐるしい交通状況下での自動車総重量を非常に正確に測定できます。

Kistler WIM システム (OIML認証取得済)

Type 9835AE

コンパクトで、あらかじめ配線されたWIMシステムです。WIMサイトを手早くセットアップし、重量測定に欠かせないコンポーネントをすべて含んでいます。過積載車両および連続的な交通量モニタリングの検知に適します。

Kistler WIM データロガー

Type 5204A

Lineas WIMセンサーとキスラー・データロガーを組み合わせることで、交通量監視ならびにめまぐるしい交通状況下でリアルタイムの正確な車両データ収集が可能になります。