信頼性の高いタイヤ試験を実現するキスラーの高精度計測技術

キスラーの計測システムは、多成分計測のハブ、RoaDyn ホイール力センサ、Correvit センサなどの構成部品により、試験装置や試験走路での試験で、増え続ける要件を満たす計測を実現します。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

RoaDyn P106 大型乗用車・小型トラック・SUV用 テレメトリ式圧電式ホイールトルクメータ

Type 9294B

自動車およびSUVでトラクショントルクMy を測定。最大トルク±6000 Nmまで

運転安定性、トラクション制御、ABSシステム、力分配、惰性モーメント他のフィールドのアプリケーション向け。

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (analog)

Type 5633A1

Analog electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs with 4, 5 or 6 strain gauge load cells.

Fx, Fy, Fz: Analog_out 10V.

RoaDyn® S5ST Measuring Hub for Tire Test Stands, Force & Moment, Truck & Bus, 60 kN

Type 9289A253

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 60 kN wheel load and Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance , -wear tests including force and moment measurements.

Closed loop control thanks to strain gauge technology.

RoaDyn S220 乗用車用 タイヤの2分力測定ハブ

Type 9289A103

測定ハブとして、剛性の高い高精度測定装置。張力ゲージ・ロードセルを基礎とトッププレートの間に設置しています。装置自体は静止しています。(トッププレート、ベースプレートおよびロードセルは取り付けた状態のままで、回転はしません。)タイヤ/リムのコンビネーションは回転軸(シャフト)に取り付けられています。この強化により、力の各適用の流れの最適化を保証します。

RoaDyn P530 乗用車用 タイヤの圧電式5分力/6分力測定ハブ

Type 9295B1

5-/6成分測定ハブ、タイヤテストスタンドの自動車タイヤ用

ホイール値から (Fx, Fy, Fz) とモーメント (Mx, My, Mz) の測定向け; 不均一性、振動、タイヤ特性の識別向け。

RoaDyn® S530 Measuring Hub for Tire Test Stands, Passenger Car

Type 9289A013A

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 30 kN wheel load and moments Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance and tire wear tests including “closed loop control” based on the static measured forces.

RoaDyn S260 トラック・バス用 タイヤの2分力測定ハブ

Type 9289A113

測定ハブとして、剛性の高い高精度測定装置。張力ゲージ・ロードセルを基礎とトッププレートの間に設置しています。装置自体は静止しています。(トッププレート、ベースプレートおよびロードセルは取り付けた状態のままで、回転はしません。)タイヤ/リムのコンビネーションは回転軸(シャフト)に取り付けられています。この強化により、力の各適用の流れの最適化を保証します。

RoaDyn® S5MT Measuring Hub for Tire Test Stands, Force & Moment, Truck & Bus, 100 kN

Type 9289A263

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 100 kN wheel load and Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance , -wear tests including force and moment measurements.

Closed loop control thanks to strain gauge technology.

Electronics for RoaDyn® S2xx Measuring Hubs (digital)

Type 5633A2

Digital electronics for RoaDyn S2x0 measuring hubs with 3 or 4 strain gauge load cells.

Fx, Fz: CAN_out.

マルチチャンネルチャージアンプ(4チャンネル/8チャンネル)液晶ディスプレイ付

Type 5070A

RS-232 Cインターフェイス(オプション: IEEE-488)を備えたマルチチャンネルチャージアンプ、測定レンジは200~200,000 pC または 600~600,000 pC、BNC用とFischerコネクタから選択可能

RoaDyn P1HT 大型トラック・バス用 圧電式ホイールトルクメータ

Type 9299A

業務用車両でトラクショントルクMy を測定。最大垂直ホイール負荷120kNまで。最大トラクションモーメント ±50 kNm。

P1HT はロードセル交換によりS6XTにレトロフィット対応。

RoaDyn S625 乗用車用 軽量型ホイール6分力計

Type 9266A1

テストトラック上でホイール力(20kNまで)およびモーメント(4kNmまで)を測定。

車両力学、タイヤテスト、仮想実験ならびにシミュレーション試験の交通負荷データ研究向け。