キスラーで最高レベルの精度を実現 - 触覚式挙動試験向け産業用テストシステム

キスラーの圧電センサは、製造工程中または製造ラインの最終段階で、制御エレメントの品質を正確かつ確実に検証します。最新のモニタリングシステムは、力センサまたはトルクセンサから得られた計測データの視覚化を実現します。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

ロードワッシャ Fz 最大 400 kN / 89.9 klbf

Type 90X1A

特長:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klbf) から 0 ... 400 kN (89.9 klbf)
  • 寸法 (D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 から 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • 設置後校正要
  • 非常に優れた線形性

1成分高感度力センサ Fz 最大 ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9203

閾値を極小の <1 mN に抑えたコンパクト設計

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分小型プレスフォースセンサ Fz 最大 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

特長:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) から 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • 寸法 (D / H)  13 / 10 mm から 19 / 14 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

デュアルレンジ トルク変換器

Type 4503A

内蔵速度センサ(DMS原理)を備えた速度センサ。統合デジタル測定値前処理では、アナログまたはデジタル出力信号を生成。

1成分プレスフォースセンサ Fz 最大 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

圧電式センサ、実用的なメカニカルインターフェイス付き

特長:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) から 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • 寸法 (D / L) 20 / 26 mm から 145 / 190 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分フォースリンク Fz 最大 ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

特長:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) から±120 kN (±26.9 klbf)
  • 寸法 (D / H)   11 / 25から76 / 108 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

maXYmos BL - 測定値をXY線図で波形表示、工程監視用

Type 5867B

XYモニタ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 16 種類の測定プログラム
  • 最大8000件のXY値(1カーブあたり)
  • カラータッチ画面
  • 1カーブあたり評価対象最大4件
  • ライセンス取得により機能拡張も可能

Comoトルク トルク変換器用専用指示計

Type 4700B

評価装置として研究開発および産業アプリケーション用途で使用されています。張力ゲージ技術、標準化した電圧出力あるいは周波数出力を備えたトルクセンサを直接接続できます。

デュアルレンジオプション付トルク変換器

Type 4503B

最大8,192パルス/回転の高分解能センサを内蔵した歪ゲージ式トルク変換器。デジタル測定信号処理機能装備により、アナログ信号とデジタル信号の出力が可能。