最適な品質保証: スポット溶接とプロジェクション溶接のための正確なプロセスモニタリング

キスラーのスポット溶接用計測センサは、トングやモータの間の溶接ガンや接続ポイントに取り付けたり、溶接ガンモータの上に直接取り付けたりするなど、柔軟に配置できます。キスラーはさらに、溶接ガンの校正用に、個別に設定可能な最新のチャージアンプと高性能機器を提供しています。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

スポット溶接用水晶圧電式加圧力センサ Fz 5 kN から最大45 kN

Type 9831C

圧電式センサ、統合型チャージアンプ、ハンドヘルド5825A2を利用した型締力校正向け

特長:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • インサート交換可能.
  • 厳格な安全基準に準拠
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

*別バージョン

スポット溶接用力センサ Fz 5 kN から最大25 kN

Type 9833C

圧電式センサ、統合型チャージアンプ、型締力測定向け

特長:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • コネクタ M12 5p.
  • 出力アナログ電圧
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

*別バージョン

チャージアンプ内蔵水晶圧電式歪センサ ±800με

Type 9238B

堅牢なセンサで、統合型デジタルチャージアンプを備え、構造物部品の間接方式の力測定に好適

特長:

  • 寸法 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • コネクタ M12 8p.
  • 出力アナログ電圧 / RS232
  • 過負荷防止機能

水晶圧電式歪センサ ±800με

Type 9237B

堅牢な圧電式センサで、機械や構造物表面の間接方式の力測定に最適

特長:

  • 寸法 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 過負荷防止機能

ハイセンス歪センサ με ±600

Type 9232A

軽量で極小の圧電式センサで、軽量構造物の間接方式の力測定に好適

特長:

  • 寸法 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 過負荷防止機能

1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC

Type 5030A

極小アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 測定範囲 100 pC … 100000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大10 kHz
  • *コネクタ 10-32UNF / M12 8p
  • *出力電圧
  • 制御方式 IO

*別バージョン

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

maXYmos BL - 測定値をXY線図で波形表示、工程監視用

Type 5867B

XYモニタ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 16 種類の測定プログラム
  • 最大8000件のXY値(1カーブあたり)
  • カラータッチ画面
  • 1カーブあたり評価対象最大4件
  • ライセンス取得により機能拡張も可能

1成分薄型力センサ Fz 最大 80 kN / 17.9 klbf

Type 913XB

特長:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) から 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • 寸法 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 から 36 / 14.1 / 5 mm
  • 統合型ケーブル
  • 設置後校正要
  • 非常にスリムな設計

1成分力センサ Fz 最大 700 kN / 157 klbf

Type 910XA

特長:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klbf) から 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • 寸法 (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 から 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • 設置後校正要
  • 非常に強い力の測定向け

電極当金(9831C用)

Type 9426B

センサ 9831C 向けの各種インサートで、それぞれの電極の形状にあわせて最適化