スポーツで最高のパフォーマンスを実現するフォースプレート

スポーツで最高のパフォーマンスを発揮するには、経時的な力の発生と展開についての正確な知識が重要です。キスラーの圧電計測システムは、力とモーメントを正確かつ確実に検出します。さらに、弊社のフォースプレートは汎用性が高く、様々な目的で使用でき、競技スポーツやパフォーマンス診断の分野で幅広いアプリケーション向けに最適化することもできます。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

大型多成分フォースプレート(基礎研究、スポーツ用)

型式 9287C

多用途フォースプレート、20 kN、90x60 cm、 l軽量構成で動的測定が可能に。きわめて広範な測定範囲、非常に高い精度と広範囲の固有周波数対応を実現。

パフォーマンス評価用飛び込み台(水泳用)

型式 9691A

ポータブルパフォーマンス分析およびフィードバックを行う完全システム。水泳のスタートおよびターンの改善を支援、コーチとスポーツ選手に即時のフィードバックを提供する力および動画分析。

Kistler MARS - 測定、解析およびレポート作成用ソフト

型式 2875A

力、 & 強さ、 & バランス、安定性を計測する機能解析ソフトウェア。幅広い機能拡張、直観的な測定テストモジュール、効率的なデータ管理、レポートツール付き。

 

スポーツとパフォーマンス分析

 

多成分フォースプレート(基礎研究、スポーツ用)

型式 9281E

多用途フォースプレート、20 kN、60x40 cm、 l軽量構成で動的測定が可能に。きわめて広範な測定範囲、非常に高い精度と広範囲の固有周波数対応を実現。

クワトロジャンプ 脚の垂直方向のジャンプ力測定

型式 9290CD

使いやすいポータブルのパフォーマンス分析システム。下肢のパフォーマンスを評価し、即時のフィードバックを提供。USBデータ収集およびJump Software。

スターティングブロックシステム

型式 Z20982

スプリントスタート(右および左)中の力、モーメントおよび圧力中心を測定。ブロック・ポジションおよび角度の個別調整。トラック上に設置が容易。

棒高飛びポール受けフォースプレート

型式 Z20903

棒高跳びプランティングボックスとして設計された多成分フォースプレートで、ポールが生み出す力の測定用; 5 kN