接合プロセスモニタリング: 高度な動的アセンブリ工程向けモニタリングシステム

キスラーの圧電センサとモニタは、サイクルタイムの短い工程の品質モニタリングを容易にします。不良部品は直接フィルタリングされ、計測データのトレーサビリティは常に確保されます。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

歪ゲージ式小型ロードセル

Type 4577A

価格に対し非常に高い性能を誇る、堅牢設計の圧迫力測定用極小ロードセル、タイプ 4577A... 高い測定範囲に対応。

 

計測範囲 0 ... 0.1 kN から最大 0 ... 200 kN

コンパクト設計

静的および動的測定

ステンレス製

標準出力信号 1 mV/V

高応答サーボプレス NCFH - 中空軸サーボモータ内蔵、コンパクト設計

Type 2151B

たった2つのサイズで 圧電式力センサの測定レンジ 1から60kNをカバーし、直接ドライブ&nbspにより、短いサイクルタイムで高い動特性を提供。

リニア変位センサ 最大定格測定長 100 mm

Type 2118A

位置トランスデューサ。導電性プラスチック抵抗とコレクタートラックを使用。

特長:

  • 長寿命
  • 優れた線形性
  • 統合型接続ケーブル

チャージアンプ内蔵水晶圧電式歪センサ ±800με

Type 9238B

堅牢なセンサで、統合型デジタルチャージアンプを備え、構造物部品の間接方式の力測定に好適

特長:

  • 寸法 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • コネクタ M12 8p.
  • 出力アナログ電圧 / RS232
  • 過負荷防止機能

水晶圧電式歪センサ ±800με

Type 9237B

堅牢な圧電式センサで、機械や構造物表面の間接方式の力測定に最適

特長:

  • 寸法 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 過負荷防止機能

maXYmos BL - 測定値をXY線図で波形表示、工程監視用

Type 5867B

XYモニタ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 16 種類の測定プログラム
  • 最大8000件のXY値(1カーブあたり)
  • カラータッチ画面
  • 1カーブあたり評価対象最大4件
  • ライセンス取得により機能拡張も可能

1成分プレスフォースセンサ Fz 最大 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

圧電式センサ、実用的なメカニカルインターフェイス付き

特長:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) から 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • 寸法 (D / L) 20 / 26 mm から 145 / 190 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分プレスフォースセンサ Fz 最大 700 kN / 157 klbf

Type 93X3A

圧電式センサ、実用的なメカニカルインターフェイス付き

特長:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klbf) から 0 ... 700 kN (157 klbf)
  • 寸法 (D / L) 20 / 26 mm から 145 / 190 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC

Type 5030A

極小アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 測定範囲 100 pC … 100000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大10 kHz
  • *コネクタ 10-32UNF / M12 8p
  • *出力電圧
  • 制御方式 IO

*別バージョン

KiTorqロータ トルク測定装置

Type 4550A

KiTorqシステムは、トルクを測定するフランジ・システムで、トルク測定ユニットのKiTorq軸車タイプ455XA...およびトルク評価ユニットKiTorq固定子タイプ454XA...からなります。KiTorqシステムの軸車および固定子は、 同じ速度オプションのため、互いに任意の組み合わせで使用できます。

歪ゲージ式ロードセル

Type 4576A

張力および圧迫力センサ、タイプ4576A...コンパクトな構成で、過酷な環境での使用に対応する設計。研究およびテストでもご利用いただけます。

計測範囲 0 ... 0.5 kN から最大 0 ... 200 kN

ステンレス製

取り付けが簡単

コンパクト設計

デュアルレンジオプション付トルク変換器

Type 4503B

最大8,192パルス/回転の高分解能センサを内蔵した歪ゲージ式トルク変換器。デジタル測定信号処理機能装備により、アナログ信号とデジタル信号の出力が可能。

歪ゲージ式ロードセル

Type 4578A

張力と圧迫力測定向けロードセル、タイプ 4578A... 実験用、産業用ともに対応。

計測範囲 0 ... 0.1 kN から最大 0 ... 10 kN 測定精度 0.20 % FSO超

ステンレス製

取り付けが簡単