動作信頼性を最適化するキスラーのオフライン筒内圧モニタリング

オフラインでのエンジン故障診断向けのキスラーのセンサは、2 ストロークおよび 4 ストロークエンジンの筒内の状態について重要な情報を提供します。センサは堅牢性に優れ、定期計測用のインジケータバルブに素早く取付けできます。これらの故障診断機器は取扱いが非常に簡単です。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

ピーク圧力ゲージ PPG

Type 250E

操作しやすく、圧力範囲は最大250barまで、データ転送とソフトウェアを選択可能。

ポータブルエレクトリックインジケーター HLV

Type HLV 4.0M K

ソフトウェアつきの取り扱いが容易なTDCセンサ、測定はおよそクランク角 360° . ピーク圧力、平均圧力、回転速度評価向け。

 

Piezotron® エンジンピークメータ センサ6613CPを含む測定セット、ケース付

Type 2516B11

タイプ2516B11は使いやすい装置です。エンジン・ピーク・メーターは、40本までのシリンダのピークシリンダ圧力を測定ならびに保存し、エンジンのシリンダ平衡を手軽に保てます。

Piezotron® エンジンピークメータ センサ7613Cを含む測定セット、ケース付

Type 2516B10

タイプ2516B10は使いやすい装置です。エンジン・ピーク・メーターは、40本までのシリンダのピークシリンダ圧力を測定ならびに保存し、エンジンのシリンダ平衡を手軽に保てます。

M14 筒内圧センサ

Type 7013C

内燃エンジン中シリンダ内圧測定用センサ。チャージ出力で最大の精度を備えます。

M14 Piezotron® 筒内圧センサ エンジン診断用

Type 7613C

正確で産業用対応、内燃エンジン中シリンダ内圧測定用センサ。最大の精度を備えます。

M10 筒内圧センサ 連続測定用

Type 6013CSF

ディーゼル機関とガス機関中のシリンダ内圧測定用センサ。PiezoSmart&regの自動識別で、手動による感度調整は必要ありません。

M8 Cylinder Pressure Sensor with Piezotron® - Amplifier

Type 6645AU20

Piezoelectric pressure sensor with M8 mounting thread for periodical cylinder pressure measurement in medium and high speed engines, suitable for all types of fuel and for pressure up to 300bar.

M10 Piezotron® 筒内圧センサ エンジン診断用

Type 6613CP

ディーゼル機関とガス機関中の連続測定に耐用年数を最適化したセンサ。熱衝撃を抑え、長期にわたる時間安定性が高くなっています。