キスラーのモニタリングと制御信号用センサ: モータースポーツで最高のパフォーマンスを実現する車載型センサ技術

キスラーのコンパクトな圧力センサは、最小限のスペースで、信頼性に優れた最高レベルの信号品質を保証します。カスタマイズされた車載型ソリューションは、問題の早期発見をサポートし、さらにエンジン性能の最適化や様々な種類のシステムのモニタリングを可能にします。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

Miniature Charge Amplifier

Type 5177A

The compact charge amplifiers of Type 5177A are specifically developed for onboard operation on racing circuits or test sites. It converts the charge from piezoelectric cylinder pressure sensors into a proportional voltage.

M6 Piezoresistive Absolute Pressure & Temperature Transducer

Type 4080AT

Type 4080AT features, in addition to the media separated pressure module, a protruding PT1000 probe and allows an accurate combined measurement of pressure and temperature.

The unique 4-wire concept with conditioned voltage outputs ensures highest interface flexibility. Type 4080AT is FIA homologated.

M6 ピエゾレジスティブ絶対圧トランスデューサー

Type 4080A

測定要素をメディア分離し、高精度統合信号処理で、水力、冷却あるいはブレーキ装置といった最もポピュラーなアプリケーションすべてに対応します。

4080A はFIA認証取得。

M5 PiezoStar® 小型筒内圧センサ(エンジン燃焼圧測定用)

Type 6054BR

コンパクトなフロント密封圧力センサは、最小の設置スペースで正確な測定を実現。高い固有周波数により、強振動中の測定に理想的。