キスラーのコネクタ力計測: 100%の品質を実現する最先端技術の計測とモニタリングシステム

キスラーは、挿入および取り外しに必要な力に基づいてクランプ力を間接的に計測するための高精度センサ技術を提供します。最新のモニタリングシステムにより、これらの 2 つの要素は視覚化および評価され、プロセス統合された質的ステートメントが得られます。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

歪ゲージ式ロードセル

Type 4576A

張力および圧迫力センサ、タイプ4576A...コンパクトな構成で、過酷な環境での使用に対応する設計。研究およびテストでもご利用いただけます。

計測範囲 0 ... 0.5 kN から最大 0 ... 200 kN

ステンレス製

取り付けが簡単

コンパクト設計

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

1成分小型プレスフォースセンサ Fz 最大 20 kN / 4.49 klbf

Type 9313AAX

特長:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klbf) から 0 ... 20 kN (4.49 klbf)
  • 寸法 (D / H)  13 / 10 mm から 19 / 14 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分小型高感度力センサ Fz 最大 200 N / 44.96 lbf

Type 9215A

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分高感度力センサ Fz 測定範囲 ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分フォースリンク Fz 最大 ±120 kN / ±26.9 klbf

Type 93X1B

特長:

  • Fz ±2.5 kN (562 lbf) から±120 kN (±26.9 klbf)
  • 寸法 (D / H)   11 / 25から76 / 108 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可
  • 圧迫力、張力測定向け

maXYmos BL - 測定値をXY線図で波形表示、工程監視用

Type 5867B

XYモニタ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 16 種類の測定プログラム
  • 最大8000件のXY値(1カーブあたり)
  • カラータッチ画面
  • 1カーブあたり評価対象最大4件
  • ライセンス取得により機能拡張も可能

1-チャンネル研究開発用チャージアンプ(液晶ディスプレイ付)

Type 5015A
  • チャージおよび周波数レンジが非常に広範
  • Piezotron (IEPE)入力も選択可能
  • RS-232C インターフェイス
  • IEEE-488 インターフェイスも選択可能
  • ピーク値表示

歪ゲージ式ロードセル

Type 4578A

張力と圧迫力測定向けロードセル、タイプ 4578A... 実験用、産業用ともに対応。

計測範囲 0 ... 0.1 kN から最大 0 ... 10 kN 測定精度 0.20 % FSO超

ステンレス製

取り付けが簡単

歪ゲージ式小型ロードセル

Type 4577A

価格に対し非常に高い性能を誇る、堅牢設計の圧迫力測定用極小ロードセル、タイプ 4577A... 高い測定範囲に対応。

 

計測範囲 0 ... 0.1 kN から最大 0 ... 200 kN

コンパクト設計

静的および動的測定

ステンレス製

標準出力信号 1 mV/V

歪ゲージ式ロードセル

Type 4579A

張力と圧迫力測定向けロードセル、タイプ 4579A... 実験用、産業用ともに対応。

計測範囲 0 ... 20 kN から 0 ... 500 kN 測定精度 0.20 % FSO超

ステンレス製

取り付けが簡単