ガスタービンモニタリング製品

ポートフォリオのコンポーネントは、それぞれの設備や爆発防止要件(Ex)に合わせて構成することができるため、接地絶縁型の差動測定装置の連鎖を成立させることができます。

お問合せ
Koji Koishikawa
Sales Representative

高温圧力センサ(700℃)、直径12.7 mm

Type 6025A

厳しい環境で極小の圧力変動を測定する高温差動出力式圧力センサ。危険区域用途には、本質安全防爆構造のEx-iaおよび非発火性Ex-nA認定センサで対応します。

高温圧力センサ(700℃)、直径12.0 mm

Type 6023A

厳しい環境で極小の圧力変動を測定する高温差動出力式圧力センサ。危険区域用途には、本質安全防爆構造のEx-iaおよび非発火性Ex-nA認定センサで対応します。

高温圧力センサ(700℃)、直径9.5 mm

Type 6021A

厳しい環境で極小の圧力変動を測定する高温差動出力式圧力センサ。危険区域用途には、本質安全防爆構造のEx-iaおよび非発火性Ex-nA認定センサで対応します。

高温加速度センサー (260°C)

Type 8205B

厳しい環境において振動を長時間監視するための差分出力を備えた高温加速度センサー。爆発の危険がある環境での使用のために、防爆仕様のセンサーが入手可能です(本質的に安全な Ex-ia と 火花を出さない Ex-nA)。

差動チャージアンプ、非Exバージョン

Type 5181A

抜群の柔軟性、選択範囲の広いゲイン、Low/Highパスフィルタ、および数多くの信号出力オプションを提供する非Exバージョンの差動チャージアンプファミリー 518x。このアンプにはAlダイカスト鋳造型とDINレールモジュール型があります。

高温接続ケーブル(200℃)

Type 1652A

高インピーダンス、2ワイヤーケーブルシステム、異なるコネクタ構成、頑丈なスチール編組ブレード

差動チャージアンプ、Ex-nA認定(非発火性)

Type 5185A

抜群の柔軟性、選択範囲の広いゲイン、Low/Highパスフィルタ、および数多くの信号出力オプションを提供するEx-nAバージョンの差動チャージアンプファミリー 518x。このアンプにはAlダイカスト鋳造型とDINレールモジュール型があります。