クリーンカットの実現: 破損分割のためのオールラウンドプロセスモニタリング

最適な破断分割を実現するには、包括的なプロセスモニタリングが必須です。キスラーの圧電センサとモニタリングシステムは、破断分割の一貫した追跡を実現します。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

maXYmos BL - 測定値をXY線図で波形表示、工程監視用

Type 5867B

XYモニタ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 16 種類の測定プログラム
  • 最大8000件のXY値(1カーブあたり)
  • カラータッチ画面
  • 1カーブあたり評価対象最大4件
  • ライセンス取得により機能拡張も可能

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

1チャンネル Piezotron® カプラ(アコースティックエミッション用)

Type 5125C...

8152Cとあわせて使用するアコースティック・エミッション・カプラーセンサ。 内蔵RMSコンバータおよび限界モニター、プラグイン式のフィルタモジュール、高耐久性筐体、防振機構、CE基準に適合。IS/ATEX適合仕様機種も選択可。

チャージアンプ内蔵水晶圧電式歪センサ ±800με

Type 9238B

堅牢なセンサで、統合型デジタルチャージアンプを備え、構造物部品の間接方式の力測定に好適

特長:

  • 寸法 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • コネクタ M12 8p.
  • 出力アナログ電圧 / RS232
  • 過負荷防止機能

1-チャンネル研究開発用チャージアンプ(液晶ディスプレイ付)

Type 5015A
  • チャージおよび周波数レンジが非常に広範
  • Piezotron (IEPE)入力も選択可能
  • RS-232C インターフェイス
  • IEEE-488 インターフェイスも選択可能
  • ピーク値表示