高エネルギー材料(火薬等)の計測で信頼性の高い測定を実現

高エネルギー材料(火薬等)の圧力計測では、機械的安定性、力学、熱衝撃、設置場所など、センサ技術の様々な要素について厳しい要件が課されます。キスラーのソリューションには、弊社の長年にわたる爆発アプリケーション(エアバッグ、密閉容器試験など)での経験で蓄積されたアプリケーション固有の専門知識が反映されています。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

2チャネルの校正システム

Type 5959A

準静的校正用の汎用キャリブレータ、高精度の測定、校正データと証明書の評価・管理向けの強力なソフトウェア

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Type 601CAA

Sensor Properties:

  • High Sensitivity (37 pC/bar / 2.5 pC/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.216 in)

圧電式高圧用圧力センサ (~2,000 bar/29,000 psi)

Type 6217A

フロントシール方式、燃焼粒子の高衝撃・高温ガスなどの過酷な環境下で測定可能

特長:

  • 高感度 (-13 pC/bar)
  • 3種類のコネクタから選択可 (KIAG 10-32、BNC、 TNC)
  • 取付けねじ M12x1

ペンシル型プローブ (IEPE - 25/50/250/500/1,000 psi)

Type 6233A

圧電式ブラスト圧向け電圧出力(IEPE)付き測定センサ

特長:

  • 早い起動時間 (<1 μs)
  • 高い固有周波数 (>300 kHz)
  • 加速度補償

 

詳細はお気軽にお問い合わせください

圧力パルス発生器

Type 6909

圧力センサ動作テスト用の油圧式ジェネレーターで、操作も簡単、25~5,000barの動的機能を検証

圧力発生器

Type 6906

高圧センサの校正、基準センサとの比較用の高圧発生器、10,000barまでの連続的な圧力に対応。回転式保護カバー付き