縦方向および横方向の力学の信頼度の高い計測を実現するキスラーのフルシステム

制動距離計測、定常状態円旋回試験、またはダブルレーンチェンジ試験: Correvit テクノロジーは、車両力学の正確な計測を実現します。センサ、データ収集システムおよびソフトウェアで構成された弊社の車両力学用システムソリューションは、あらゆるタイプの車両に対応します。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

KiRoad Performance

Type 9817A...

Compact electronics unit for supply, configuration, signal processing, and data output of up to 4 RoaDyn wheel force transducers (WFTs); for rotating and stationary applications.

KiRoad Performance provides powerful and synchronous data management with future-oriented extension options making the device capable of mastering every application situation.

Read more about KiRoad Performance here

HF Sensors 光学式レーザーハイトセンサ

Type CHFA...

車両動的テストアプリケーションでの非接触による距離の高精度測定向け。例えば、垂直離陸、スプリングたわみ、動的パンクスポッティング、タイヤリフトオフ(釣り針テスト)など。

作動範囲 100 …900mm。

Correvit SFⅡ 2軸光学式センサ

Type CSF2A...

車両動的テストアプリケーションでの距離、速度および角度の高精度測定向け。

小さく軽量(180... 250グラム);長寿命で耐振動性を持つ赤外線LED灯。レース用アプリケーションに好適。

Correvit S-HR 2軸光学式センサ

Type CSHRA...

高解像度で低雑音の角度信号が特色。

車両動的テストアプリケーション(例えばISO 4138の定常的・循環的なコース運転、ISO 7401のステップ操縦インプット、タイヤ研究  )での距離、速度および角度の高精度測定向け。

Correvit S-350 2軸光学式センサ

Type CS350A...

車両動的テストアプリケーション(例えばスリップ角度など)での距離、速度および角度の高精度測定向け。
作動範囲が大きく、自動車、作業車およびオフロード車両での横断力学測定に適します。

Correvit S-Motion 非接触型光学式センサ

Type CSMOTA

車両動的テストアプリケーション(例えばISO 4138など)での距離、速度および角度の高精度測定向け。

高精度および高い測定周波数; 調整は楽々; セットアップ時間も短く; 作動中の作業は不要。



DTI-Logger - Data Acquisition System

Type 5343A

The system is designed for recording measuring data as well as for configuration, synchronization and power supply.

The DTI-Logger uses DTI technology which means an end-to-end bus system for the complete application. Signals are digitized as needed and converted into a DTI signal directly in the DTI sensors or - when using already existing systems - with the help of corresponding Kistler DTI...

Correvit L-Motion: 1-axis Optical Sensors

Type 5335A..., 5337A...

For high-precision, slip-free measurement of distance, longitudinal speed and acceleration for vehicle dynamics testing, e. g. DIN 70028 braking distance measurement with straightforward ABS braking, ISO 14512 braking on one-sided slippery track surface when driving straight-ahead. 

Correvit L-Motion sensors are designed for application under extreme testing conditions, e. g. measuring...

Correvit L-350 Aqua 縦方向1軸光学式センサ

Type CL350A...

過酷な試験条件下のアプリケーション向け、縦断力学測定に。例として、雪上、氷上やぬれた表面など。

優れた精度;250Hzの測定周波数;作動範囲が、:220 ...480mmと大きく、SUVとトラックアプリケーションに好適。

Microstar II 縦方向1軸マイクロ波センサ

Type CMSTRA...

Microstar II センサは、オフロードでのアプリケーションに理想で、大きな作動範囲が求められる車両力学縦断テスト向けに設計されています。

.作動範囲 300 …1200;0.5 … 400km/hから適用可能。

MSW ステアリングホイールセンサ

Type CMSWB

操縦モーメント、操縦角度および操縦スピード測定向け。;高いブレーキングモーメントで安全性を最適化。

オプション:特殊な運転操作のための操縦角度ストップ(例、突然の操縦入力、サイナス操縦、ゼロ点決定)

RV-4 ホイールベクトルセンサ

Type CRV4A...

全5軸中のすべてのホイール・ポジションおよび方向を同時に測定。

ホイール動作の完全な取得; 堅牢な設計;取り付けも簡単;スリップ角測定も拡張可能;水はね防止、エンジンオイルはね防止、凍結防止機能つき。

RoaDyn P106 大型乗用車・小型トラック・SUV用 テレメトリ式圧電式ホイールトルクメータ

Type 9294B

自動車およびSUVでトラクショントルクMy を測定。最大トルク±6000 Nmまで

運転安定性、トラクション制御、ABSシステム、力分配、惰性モーメント他のフィールドのアプリケーション向け。

RoaDyn P1HT 大型トラック・バス用 圧電式ホイールトルクメータ

Type 9299A

業務用車両でトラクショントルクMy を測定。最大垂直ホイール負荷120kNまで。最大トラクションモーメント ±50 kNm。

P1HT はロードセル交換によりS6XTにレトロフィット対応。