キスラーの型内圧システム: 射出成形のための正確なプロセスモニタリング

キスラーの型内圧計測では、実測から型内圧の包括的なドキュメンテーションまで、全範囲に及ぶアプローチが可能です。圧電センサを使用する成形モニタリングにより、不良品は成形終了直後に検出されるため、不良品流出を回避できます。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径ø9 mm

型式 6161A

RTM処理工程向けキャビティ圧力センサ

特長:

  • 圧力範囲 -0.9 ... 200 bar
  • 溶接 ダイアフラム設計でレジン粉塵の入り込みを防止
  • ケーブル交換可
  • 取り付けボアはOリング密閉式

Low Pressure and Temperature Measuring Chain, direct measuring, ø9 mm

型式 4001A

Properties:

  • Pressure range -1 ... 50 bar
  • Unlimited measuring time
  • 2 separatly configurable pressure ranges
  • Temperature compensated pressure signals
  • Combined temperature measurement
  • High accuracy and low noise signals 

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径ø6 mm

型式 6162A

低圧センサ、丸まったレジンの加工工程向け

特長:

  • 圧力範囲 0 ... 200 bar
  • 溶接 ダイアフラム設計でレジン粉塵の入り込みを防止
  • ケーブル交換可

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径ø6 mm

型式 6163A

キャビティ圧力センサ、サーモセット加工工程向け。

特長:

  • 圧力範囲 0 ... 1000 bar
  • 溶接 ダイアフラム設計でレジン粉塵の入り込みを防止
  • ケーブル交換可