高品質ボンディング: キスラーのカスタマイズされた産業ソリューション

キスラーは、計測工程に最適な形で適合できるカスタマイズされた計測チェーンを提供します。圧電センサ技術は、接合点の間接的な計測を可能にし、完了したワイヤボンディング接合の質的ステートメントを提供します。

お問合せ
Kistler Japan Co., Ltd.
Sales Representative

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

Type 5073A

アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • オープン測定範囲 100 pC … 1000000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大20 kHz
  • *コネクタ BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *出力電圧 / 電流
  • 制御方式 IO / RS232

*別バージョン

1成分高感度力センサ Fz 測定範囲 ±500 N / ±112.4 lbf

Type 9217A

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1成分薄型力センサ Fz 最大 3 kN / 674 lbf

Type 9130B

特長:

  • 寸法 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • 統合型ケーブル
  • 設置後校正要

間接式型内圧用力センサ ø6 mm

Type 9213B

間接方式のキャビティ圧力センサで、測定用ピンまたはエジェクタピンの背後に取り付け

特長:

  • 力範囲 0 ... 2.5 kN
  • キャビティが複数ある鋳型に特に好適
  • 単線または同軸ケーブルに交換も可
  • M2.5 取り付けねじ

1成分高感度力センサ Fz 測定範囲 ±50 N / ±11.24 lbf

Type 9207

特長:

  • 寸法 (D / L / H)  M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • コネクタ KIAG 10-32UNF neg.
  • 高感度
  • 圧迫力および張力測定向け
  • 予圧/予荷重および校正済みで、そのままですぐに測定に利用可

1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC

Type 5030A

極小アナログアンプ (産業用アプリケーション向け)

特長:

  • 測定範囲 100 pC … 100000 pC
  • 帯域幅 ≈ 0 kHz から最大10 kHz
  • *コネクタ 10-32UNF / M12 8p
  • *出力電圧
  • 制御方式 IO

*別バージョン

1-チャンネル研究開発用チャージアンプ(液晶ディスプレイ付)

Type 5015A
  • チャージおよび周波数レンジが非常に広範
  • Piezotron (IEPE)入力も選択可能
  • RS-232C インターフェイス
  • IEEE-488 インターフェイスも選択可能
  • ピーク値表示

1成分薄型力センサセット Fz 最大 3 kN / 674 lbf

Type 9130BA

特長:

  • センサ2台、3台または4台のキット
  • 寸法 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • 統合型ケーブル(取り外し不可)
  • 設置後校正要