圧力センサ

キスラーの圧力計測センサ

このコンポーネントファインダにより、研究開発や試験施設での一般計測に使用できる汎用圧力センサを簡単に検索することができます。汎用圧力センサに加えて、キスラーは個別のアプリケーションのためのカスタムの圧力計測ソリューションも幅広く提供しています(右側の通知ボックスを参照してください)。
キスラーは、圧電センサとピエゾ抵抗センサにより、様々なアプリケーションに対して適切なソリューションを提案できます。圧電圧力センサは、高度に動的、動的、および準静的な各圧力曲線や振動に適しています。ピエゾ抵抗圧力センサは、静的、および準静的な各圧力曲線の計測に適しています。

製品検索
お問合せ
(max 25 Mb)