薄型力センサ(SLS) キットシリーズ:使用センサ2 ~ 4個  合計測定範囲(最大) Fz 320 kN

型式 913xCA

このセンサキットは、2〜4個の1成分薄型力センサ(SLS:スリムラインセンサ)を予めコネクタに接続してあります。力の信号は合算または独立して出力することができます。

特長:

・測定範囲 Fz 0 ~ 3 kN から Fz 0 ~ 80 kN
・寸法 (D x d x H) 8 x 2.7 x 3 mm から 36 x 14.1 x 5 mm
・2個〜4個の薄型力センサ(SLS)を使用
・センサ一体型ケーブル
・機械に組込み後校正
・薄型