薄型力センサ(SLS) シリーズ 測定範囲  Fz 0 ~ 3 kN からFz 0 ~ 80 kN

型式 913xC

この圧電式薄型力センサ(SLS:スリムラインセンサ)シリーズは非常に薄型で、動的および準静的な圧縮力を測定します。分解能が極めて高く、高剛性でコンパクトなデザインにより、機械などの構造体内部に取り付けるのに適しています。

特長:

・測定範囲 Fz 0 ~ 3 kN から 0 ~ 80 kN 
・寸法 (D x d x H)   8 x 2.7 x 3 mm から 36 x 14.1 x 5 mm
・Viton®被覆ケーブル(センサ一体型ケーブル)
・機械に組込み後校正
・薄型