薄型力センサ(SLS) キット:SLSセンサセット合計測定範囲(最大) Fz 56 kN

型式 9133CA

このセンサキットは、2〜4個の1成分薄型力センサ(SLS:スリムラインセンサ)を予めコネクタに接続してあります。力の信号は合算または独立して出力することができます。

特長:

・測定範囲 Fz 0 ~ 14 kN (センサ1個あたり)
・寸法 (D x d x H) 16 x 6.1 x .3.5 mm
・センサ一体型ケーブル
・機械に組込み後校正