直接式型内圧および金型表面温度センサ ø4 mm

型式 6190C

キャビティ圧力および接触式温度計測向け。圧力センサと温度センサを統合。

特長:

  • 圧力範囲 0 ... 2000 bar
  • Temperature Range 0 ... 200 °C (Type K)
  • ケーブル交換可
お問合せ
サービス

当社のエキスパートが喜んでサポートおよびアドバイスを提供します。

お問合せ
(max 25 Mb)