直接式型内圧センサ ø6 mm

型式 6152A

圧電式キャビティ圧力センサ、Unisens® Unified Sensitivity(統合感度機能)付き。

特長:

  • 圧力範囲 0 ... 2000 bar
  • 単線ケーブルまたは同軸ケーブルに交換可能
  • 高温対応機種あり
お問合せ
サービス

Precise measurements for the entire life of the sensor.