NVH評価用フレキシブルDAQハードウェア KiNOVA Pro

型式 5809A20...

KiNOVA Proは、あらゆる計測条件化で正確な NVH測定を保証するように設計された多目的で拡張可能なデータ収集ハードウェアです。ハードウェアは構成の変更が可能で、計測ニーズに合わせてカスタマイズもできます。電圧/IEPE入力をユニットあたり最大32チャンネルまで拡張でき、複数のユニットを積み重ねることにより、より多くのチャンネル数にすることができます。また、さまざまなカードにより、入力と出力のタイプを拡張できます。さらに、スタンドアロンシステムとしても使用でき、どのデバイスからも切断して操作できます。

お問合せ
Max 25 MB