Kistler Logo
  • 連絡先
  • Login
  • ソリューション
    • 研究開発
      • 自動車試験
        • ビークルダイナミクス試験
        • パワートレインのNVH試験
        • 車両の安全性
        • 車両の耐久試験
        • タイヤ試験
        • 燃焼解析とシリンダ内圧力測定
      • Cloud-based measurement data management solutions
        • Custom measurement data software for digital production
      • イノベーションラボ – 測定データに基づいたスマートサービス
      • 航空機テスト
        • UAV, drone and small VTOL aircraft testing
        • 地上での振動試験
        • 航空機のランディングギアとブレーキテスト
        • ジェットエンジン試験
        • 飛行振動試験
        • Sensors for wind tunnel testing
        • Aircraft hydraulic system performance
      • 航空宇宙向けの試験
        • ペイロードの環境振動試験
        • 微小振動およびジッター試験
        • 熱真空試験
        • ロケットエンジン試験
      • 船舶向けの計測技術
        • 海上保安用途向けの流体力学試験ソリューション
      • 切削抵抗測定用動力計
        • 工具の開発および評価
        • 動力計を用いた切削力の解析とプロセスの最適化
        • 切削動力計による工具監視
      • 試験・測定用動力計
      • バイオメカニクス
        • スポーツ向けフォースプレート
        • 動作解析と研究
        • 歩行解析
        • Digital force plate technology
      • 構造ヘルスモニタリング
        • 大型エンジンモニタリング
        • 水力発電所の監視
        • 風力タービンの監視
        • 原子力発電所の監視
        • オイルおよびガスパイプの監視
        • 送電網機器の試験
        • ガスタービンモニタリング
        • 土木技術監視ソリューション
      • 高速ダイナミクス
        • エアブラスト
        • 受動型安全技術(火薬等のエネルギー素材用)
    • 産業用プロセス制御
      • オートメーション向けのモジュール式組立/テストシステム
        • Smart Single Stations
      • Industrial signal conditioning for smart factory
      • 産業用テストシステム
        • 研究開発用電気モータ試験
        • エンド・オブ・ライン(EOL)試験スタンド
        • クランプ力の測定
        • タクタイル作動
        • スプリングの試験
        • 摩擦および効率テスト
      • 射出成形における型内圧力測定
        • 射出成形 - 工程監視に基づく品質保証
        • 複合材料 - RTM工程監視と制御による品質保証
      • サーボプレスシステム
        • 組立プレス・接合モジュール
        • Joining Competence Center: test workstation for joining processes
      • 品質保証のための工程監視
        • 手動プレス - 工程監視
        • クリンチング - 工程監視
        • スポット溶接 - 工程監視
        • 圧入 - 工程監視
        • 組立て - 工程監視
      • 品質保証のための成形加工工程監視
        • 深絞り- 工程監視
        • フラクチャ分割 - 工程監視
        • パンチング - 工程監視
      • ねじ締結技術
        • ボルト継手の品質監視
        • ファスナーアセンブリの効率的な生産プロセス
        • トルクツールの試験と校正
        • 品質保証のためのねじ止め工程監視と制御
      • 測定技術のカスタマイズ
      • 医療機器製造向け - 品質保証
        • 型内圧力測定によるプラスチック製医療機器の製造監視
        • 医療機器製造・検査の工程監視
        • 医療機器組立・検査用サーボプレスシステム
        • サービス – 医療機器メーカー向けのプロセス監視
      • 半導体製造のための力(荷重)測定
        • 総合的な測定技術に基づく半導体の製造監視
        • 半導体の製造監視制御ソリューション
        • Semiconductors measuring chain
      • テストオートメーション
        • 連続材料用テストシステム
        • 自動検査・選別システム
        • 自動ロータリープレートテストシステム
        • Laser marking-on-the-fly (MOF) for continuous materials
        • クロックテストシステム
        • ロボットハンドリング機能付きテストシステム
        • テストオートメーションの統合ソリューション
    • 交通ソリューション
      • 走行車両重量計測 WIM
        • Tire safety screening
        • 交通量データ収集
        • 重量規制
        • 重量ベースの通行料課金
        • 産業用トラックの重量測定
        • 橋梁の保護
        • ウェイ・イン・モーション(WIM)サービス
        • WIM(Weigh In Motion)システムにおける圧電技術の利点
      • 速度監視
        • 移動式速度監視
        • 固定式速度監視
        • Data management software for traffic monitoring
        • サービス
      • 鉄道技術
        • 制動力測定
        • レールWIM
        • 加速度測定
        • 動的ブレーキテストと速度測定
  • 製品
    • ご利用分野別製品情報
    • CAD カタログ
    • ソフトウエア
    • コンポーネント
      • 力センサ(フォースセンサ)
      • 加速度センサ
      • トルクセンサ
      • 圧力センサ
      • 信号処理器
      • Products for the KiDAQ data acquisition system
      • Optical sensors | optosensors and inductive proximity switches
      • 歪センサ
      • Custom Product Lane – CPL
    • システム
      • Test data management and data analysis
      • KiDAQを用いたデータ収集
        • データ収集システムの幅広い仕様
        • データ収集システムのハードウェア
        • データ収集システムのソフトウェア
      • MES Solutions
      • 成形プロセスモニタリング ComoNeo
      • 走行車両重量計測 WIM
      • KiBox2 パワートレイン解析システム
      • KiRoad Performanceによるホイール力測定
      • ワイヤレス式ホイール6分力測定システム
      • サーボプレスシステム
      • Force plate system – Kistler Elevate
        • Force plate software - Kistler Elevate apps
        • Portable dual force plates
        • Force plates services and bundles
      • その他…
  • サービス
  • 採用情報
  • 私たちについて
    • 会社
      • Kistler Group
      • キスラーグループとコーポレートガバナンスの組織構造
        • Integrity and Compliance
      • 企業価値とビジョン
        • 品質および顧客満足
        • チームでの成功
        • 人々と環境に貢献
        • テクノロジーとイノベーションに対する熱意
      • 拠点
      • 標準と認証取得
      • 受賞歴
      • 沿革
    • コンピテンシー
      • ソフトウェアを通じた付加価値:センサからクラウドまでの新しいソリューション
      • 企業家の任務としての品質保証
      • 電動サーボプレスシステム:費用対効果と透明性が高い製造工程を実現
      • 車両ダイナミクスの最適化:モビリティとモータースポーツのためのセンサおよびシステム
      • 患者の健康への注力:医療技術向けの生産最適化
      • 世界中の宇宙プログラム向けソリューション
      • NVH挙動やエンジン出力を含む車両性能の多くの側面を改善
      • 圧電式を用いた測定チェーンの進化:製造メーカーに付加価値をもたらす
      • 技術開発の最前線 - 21世紀の測定技術
      • 資源効率を重視:シリンダ圧力センサによる大型エンジンの監視と最適化
      • 効率を向上し、資源を保全 – キスラーの技術を活用したインテリジェントなプラスチック加工
      • キスラーのソリューションを通じて切削プロセスを最適化し、プロセス信頼性を向上
      • 測定技術による付加価値 - キスラーの車両開発サポート
      • 必要不可欠な要素:キスラーによるボルト締付け技術
      • WIM:重量の自動計測技術に焦点をおいたシステム
      • より多くのことを可能にするDTIおよび自動運転への道
      • 医療現場の安全性を高めるキスラーの測定技術
      • キスラーによる効果的な製造監視と品質保証
      • Data acquisition of the next generation
      • 経済的成功の鍵をにぎる圧電式計測技術
      • Reliable, safe and efficient vehicle tests – with Kistler
      • インダストリー4.0時代の射出成形技術
      • Electromechanical joining systems: an investment in the future
      • 自動車開発の効率化を後押し
      • Just in Time Production as Competitive Advantage
    • メディアとニュース
      • メディアリリース
      • 事例紹介
    • イベント&展示
Home/製品

ハンドヘルドひずみゲージ計

型式 4703B

丈夫な多用途ハンドヘルド計器、ロバストなバッテリー駆動装置、最大/最小値の表示、テアリング、プログラミング可能な16件の測定範囲、様々な寸法フリーに対応、高線形性

ソフトウェア SensorTool(4706A)対応

データシート
Strain Gage Meter – Elecrical Measuring Device for Strain Gage Sensors
en
226.4 KB
Strain Gage Meter – E...
de
229.1 KB
取扱説明書
Electrical Measuring Device for Strain Gage Sensors
en
842.8 KB
Elektronisches Messge...
de
817.9 KB
関連製品
インライン・チャージアンプ、測定レンジ:150~450,000 pC 5027A

インライン・チャージアンプ、測定レンジ:150~450,000 pC

型式 5027A
絶縁テスタ 5493

絶縁テスタ

型式 5493
製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC 5073A

製造工程用チャージアンプ(1~4チャンネル) 測定範囲 最大 1,000,000 pC

型式 5073A
1チャンネルポータブルチャージアンプ 5995A

1チャンネルポータブルチャージアンプ

型式 5995A
1チャンネルアンプのひずみゲージまたは抵抗センサ 4701A

1チャンネルアンプのひずみゲージまたは抵抗センサ

型式 4701A
1チャンネル研究開発用チャージアンプ 5018A

1チャンネル研究開発用チャージアンプ

型式 5018A
産業用小型チャージアンプ IO-Link対応 1チャンネル 5028A

産業用小型チャージアンプ IO-Link対応 1チャンネル

型式 5028A
1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC 5030A

1チャンネル小型チャージアンプ 測定範囲 100~100,000 pC

型式 5030A
ハンドヘルドひずみゲージ計 4703B
ご利用分野別製品情報
お問合せ
© 2022 Kistler Group
  • 用語集
  • サイトマップ
  • インプリント
  • 一般取引条件
  • Kistler.com サイトご利用規約
  • 個人情報の取扱いについて
  • ご購入規約
  • Cookies
  • Vulnerability Disclosure Policy
  • Integrity and Compliance
Kistler Japan
日本キスラー合同会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8
ベネックス S-3 2F
Japan
 +81 45 471 8620
 Contact us
拠点

ソーシャルネットワーク (SNS)

ニュースレター

ニュースレター で最新情報をお届けいたします。関心のある分野を選択し、「購読申込み」をクリックしてください

Newsletter Subscription

ご関心をお寄せ頂き、ありがとうございます!

キスラーの製品とサービスに関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

ご登録内容を確認される場合には、メールボックスに届いたメール内のリンクからアクセスしてください。

Max 15 MB
サードパーティーのメーカーに関する製品につきましては、速やかにご対応できるよう、データシートを添付してください。
  • お問い合わせ内容
  • お客様情報
  • 確認