CoMo Injection 2x4 チャンネル、圧力、1x4 電圧

型式 2869B141VP

CoMo Injectionは、プラスチック射出成形の生産最適化、制御、および監視システムです。射出成形プロセスの評価および最適化に必要な機能のすべてが、コンパクトなユニットに統合されています。このユニットは、圧電式キャビティ圧力センサの直接接続と、射出成形機または他のセンサからの信号取得および評価ができます。

サービス
校正

プロセスにおける高精度な測定を確保します。

お問合せ
(max 25 Mb)