多重チャンネルコネクタ、4または8チャンネル

型式 1722A

単軸ワイヤーあるいは同軸ケーブルとの8台までのセンサーを容易で快適に接続できる多重チャンネル・コネクタ。

仕様:

  • 動作温度 0 ... 120 ℃
  • 金型検知
  • ComoNeo タイプ1995A
    (4 チャンネル) または 1997A (8 チャンネル)への延長ケーブル用
お問合せ
サービス

使用開始と同時にアプリケーション指向の専門的な知識を提供します。

お問合せ
(max 25 Mb)