6軸腰部脊椎部分セル III-6YO (Y7)チャイルドシリーズダミー用

型式 M568A6

6軸のセンサで、腰部脊椎部分の力Fx、Fy、FzおよびモーメントMx、My、Mzを測定。

  • 測定範囲: 4.5 kN、4.5 kN、7.1 kNおよび240 Nm, 240 Nm, 150 Nm
  • 線形性エラーとヒステリシスを低減
  • 極性 SAE J211/1に準拠
お問合せ
(max 25 Mb)