WIM(Weigh In Motion)システム「KiTraffic Statistics」

型式 9841A

WIM(Weigh  In Motion)システム「KiTraffic Statistics」は、リアルタイムで交通データを収集することができます。このWIMシステムは、WIMデータロガー、Lineas Compact WIMセンサと事前配線されたシステムコンポーネントで構成されています。Lineas Compact WIMセンサは、路面下20mmに埋設するタイプで、あらゆる種類の舗道に迅速かつ簡単に組み込むことができます。センサが長寿命であるため、交通状況と天候条件に左右されることなく、重要な交通データを効率よく収集できるという利点があります。

お問合せ
(max 25 Mb)