クオーツ振動子モダール力センサ、IEPE出力、22 ~ 22,000 N

型式 9712B...

特長:

  • Fz ±22 N (5 lbf) から +22 kN (5 klbf) / -2.2 kN (500 lbf
  • 寸法 (長さ / 幅 / 高さ) 16 / 16 / 12.7 mm
  • コネクタ KIAG 10-32 neg.
  • プリロード/予荷重および校正済み、そのままで測定可能
  • 圧縮力、張力測定用
お問合せ
(max 25 Mb)