6成分フォース/トルクセンサ Fx、 Fy、 Fz、 Mx、 My、 Mz

型式 9306A31

この6成分フォース/トルクセンサは、圧電効果による3つの直交する動的または準静的なフォース(力)および任意の空間軸のトルクを測定します。

このセンサでは従来のような力成分からトルクへの変換が不要になります。また、コンパクトな設計により、設置場所を最小限に抑えられます。

9306A31は、9306Aをスペックダウンした製品で、それに応じた測定範囲となっています。

利点:

・測定範囲: 
   Fx、Fy          ±1kN
   Fz             ±2kNz
   Mx、 My、 Mz       ±100 N・m
・寸法(D x H):           83 x 45 mm
・コネクタ:              V3メス x 2個
・プリロード および 事前校正済

お問合せ
(max 25 Mb)