薄型せん断力センサセット、最大測定範囲:Fy=±8 kN

型式 914XBA

特長:

  • Fy (せん断) ±0.9 kN (202 lbf) ~ ±8 kN (±1.79 klbf)
  • 寸法 (外径 / 内径 / 高さ) 16 / 6.1 / 3.5 ~ 36 / 14.1 / 5 mm
  • 2、3、または4個のセンサーからなるセット
  • ケーブル付属 (取外し不可)
  • 取付け後に校正が必要
  • 非常にスリムな設計
お問合せ
(max 25 Mb)