CoMo View(パネル取付け型)

型式 5863A25VP

CoMo Netは、産業プロセスの監視・分類に用いるシングルチャネルの力および変位測定システムです。24V産業用電源で動作します。6種類のPLCに対応するデジタル入力および出力により、このシステムを機械制御システムに組込むことができます。CoMoNetはTCP/IPとイーサネットでネットワークに接続できます。RS-232 Cインターフェースはテストや保守用途やバーコードリーダとの接続に使用できます。タッチスクリーンカラーディスプレイは、プロセスの視覚化に使用したり、ControlMonitorのパラメータの包括的な設定に使用したりできます。一般的なウェブブラウザを閲覧できるPCまたはウェブ端末を使用して、パラメータを設定することにより、さらに大きなスクリーンで、よりシンプルなメニューシステムにすることができます。ユニット内のウェブサーバで、操作手順のHTMLページを管理します。

お問合せ
(max 25 Mb)