CoMo Net ベーシックユニット、トップ・ハット・レール(DINレール)取付け

型式 5863A17VP

CoMo Netは、産業プロセスを監視・分類するために、DINレール取り付けのシングルチャネルの力および変位測定システムです。24V産業用電源で動作します。6種類のPLCに対応するデジタル入力および出力により、このシステムを機械制御システムに組込むことができます。CoMoNetはTCP/IPとイーサネットでネットワークに接続できます。RS-232 Cインターフェースはテストや保守用途やバーコードリーダとの接続に使用できます。プロセス値および測定曲線の両方を、ネットワーク上のデータサーバーに周期的に送信することができます。このサーバーで必要となるソフトウェアサービスも含まれています。他のエクスポート条件に加えて、これらの周期的な伝送で、データのすべて、あるいは良い部分のみ、あるいは悪い部分のみのデータを選択してエクスポートすることが可能です。

お問合せ
(max 25 Mb)