4チャンネルのTEDS Piezotron(IEPE)カプラ(ディスプレイ付き)

型式 5134B

4チャンネルのTEDS Piezotron(IEPE)カプラは、Piezotron(IEPE)センサを使用する場合に適しています。

  • 0.5~150のゲイン調整可能(0.01単位)
  • USB 2.0インタフェース
  • IEEE 1451.4(TEDS対応)
  • ステータス表示LED
  • 時定数と供給電流を選択可能
お問合せ
(max 25 Mb)