マルチチャネルコネクタ、シングルワイヤ用、8チャネル

型式 1710B

最大8つのセンサとシングルワイヤケーブルを接続するマルチチャンネルコネクタ

特長:

  • 使用温度 0~200℃
  • モールド検出最大 125℃
  • 延長ケーブル ComoNeo / CoMo Inj. 型式1997A用
お問合せ
Koji Koishikawa
Sales Representative
お問合せ
(max 25 Mb)