圧電式圧力センサには、測定素子にかかる圧力に比例して電荷を発生する水晶が用いられており、この効果は一般に圧電効果と呼ばれます。
圧電式圧力センサの使用用途
圧電式圧力センサは主に以下の測定に使用されます。
- 動的圧力
- 高い静的圧力における小さな圧力パルス
- 非常に小型または高温の温度センサを必要とする準静的圧力の測定
圧電式圧力の測定系
圧電式センサは微量の電荷(pC:picocoulomb)を発生します。この電荷は、電子回路によって比例する電圧信号に変換され、データ収集システムによって処理されます。チャージアンプが外付けの場合、圧電式圧力センサは電荷出力またはPE圧力センサと呼ばれます。チャージアンプがハウジングに内蔵されている場合、電圧出力またはIEPE圧力センサ(その他、Piezotron、ICPなどのブランド名あり)と呼ばれます。