モーダル解析とは、構造体のダイナミクスを対象とした、その振動挙動に関する実験的解析を指します。この種の解析により、車体、橋梁または航空機構造体の特徴的な固有値を決定することができます。モーダル解析を行うには、少なくとも1つのエキサイタ(インパルスハンマまたは加振機など)および加速度計1つ、ならびにデータ収集装置が必要です。
モーダル解析中はどのようなパラメータが決定されますか?
通常、以下の構造体の動的特性がモーダル解析によって決定されます。
- 固有振動数
- 固有モード
- モーダル質量
- モーダル減衰
これらの値は、フーリエ変換で得られた加速度信号から計算されます。NVH(騒音、振動、ハーシュネス)エンジニアにとっては、周波数応答のグラフ表示が特に便利です。