テストおよび測定

計測の問題に個別に対応した優れたソリューション: キスラーのセンサおよび計測システム

非常に高い精度を要求される試験研究において、キスラーは最適なソリューションを提供します。

豊富な経験を活かし、キスラーは試験研究の分野において、圧力、加速度、アコースティックエミッション、荷重、ひずみ、トルクセンサを用いたソリューションを、それぞれのセンサに対応する信号変換器やシステムとともに提供しています。幅広い分野にわたり、エンジニア、研究者、計測従事者、学生に、信頼性と品質に優れた製品を提供します。

キスラーは、圧電式を用いた測定技術の世界的なマーケットリーダーであり、圧電式センサの世界最大のサプライヤーです。キスラーの試験研究分野における製品ポートフォリオは、高精度な圧電式センサ、ピエゾレジスティブセンサ、およびひずみゲージセンサで構成されています。これらすべてのセンサは、世界中の計測、試験、研究、開発施設で、非常に高い精度を要求される用途に使用されています。

航空宇宙向けの試験
航空宇宙向けの試験

キスラーの品質に優れた製品が試験の安全性と信頼性に貢献します。

航空機テスト
航空機テスト

ジェットエンジン、ブレーキ、ランディングギア、飛行および地上における振動解析、に使用できるセンサを提供しています。

Kistler offers complete measuring chains for hydrodynamic testing applications
Hydrodynamic testing solutions for maritime and naval applications

Complete measuring chains for hydrodynamic testing applications: how to make ships and offshore structures safer and more efficient.

コンポーネント
コンポーネント

力、圧力、加速度とトルクセンサを幅広く取り揃えています。

Data acquisition with KiDAQ
Data acquisition with KiDAQ

KiDAQ is an innovative, modular data acquisition system. It increases measuring certainty drastically thanks to transparency along the entire measuring chain.

お問合せ
(max 25 Mb)